RSB-00-33-00001-A

Duo-Set: Elektrischer 2-Backen-Parallelgreifer GEP2016

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
    Benötigen Sie einen großen Hub, weil Sie formschlüssig greifen oder ein großes Teilespektrum fahren, aber der Bauraum und die Traglast in Ihrer Applikation ist beschränkt? Dann ist dieser Greifer Ihre erste Wahl!
  • Einfachste Ansteuerung
    Ansteuerung über I/O Ports wie ein Ventil. Einfach in die Steuerung zu integrieren.
  • Elektrischer Betrieb
    Ideal für das Kleinteilehandling oder andere Anwendungen, bei denen keine Druckluft verfügbar ist.
  • Mechanische Selbsthemmung
    Im Falle eines Stromausfalls oder eines Notstopps bietet die Selbsthemmung zusätzliche Sicherheit.
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Greifkraft einstellbar
Hub pro Backe16 mm
Greifkraft500 N
Greifbackenlänge120 mm
IP-KlasseIP40
Gewicht2.4 kg
1x
Winkelflansch
Zubehör
1x Details
2x
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
2x Details
2x
Serie GEP2000
2-Backen-Parallelgreifer
2x Details