RSB-00-36-00003-A
Duo-Set: Pneumatischer 2-Backen-Parallelgreifer GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
Die Stahl / Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision, Robustheit und Langlebigkeit mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften und erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit Ihrer Maschine. - Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
Für nahezu alle Umgebungsbedingungen geeignet, mit einer bis zu IP67 abgedichteten Führung und serienmäßigem Korrosionsschutz können Sie diesen Greifer universell einsetzen. Selbst in staubigen und nassen Umgebungen gewährleistet die Schutzart einen sicheren Betrieb. - Präzise, robust, leistungsstark und langlebig
Diese Greifer bieten zuverlässige Unterstützung für Ihre Anwendung von Montage, Bin Picking, Packaging und Bestückung bis hin zur automatischen Maschinenbe- und entladung. Reduzieren Sie dadurch die Typenvielfalt in Ihrer Produktion und die damit verbundenen Lager- und Prozesskosten.
Ausstattung/Optionen
IP64
Korrosionsgeschützt
Sperrluft
Highlights
| Hub pro Backe | 6 mm |
| Greifkraft | 330 N |
| Greifbackenlänge | 100 mm |
| IP-Klasse | IP64 |
| Gewicht | 1.8 kg |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen