RSB-00-36-00004-A

Duo-Set: Pneumatischer 3-Backen-Zentrischgreifer GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
    Die Stahl / Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision, Robustheit und Langlebigkeit mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften und erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit Ihrer Maschine.
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
    Für nahezu alle Umgebungsbedingungen geeignet, mit einer bis zu IP67 abgedichteten Führung und serienmäßigem Korrosionsschutz können Sie diesen Greifer universell einsetzen. Selbst in staubigen und nassen Umgebungen gewährleistet die Schutzart einen sicheren Betrieb.
  • Präzise, robust, leistungsstark und langlebig
    Diese Greifer bieten zuverlässige Unterstützung für Ihre Anwendung von Montage, Bin Picking, Packaging und Bestückung bis hin zur automatischen Maschinenbe- und entladung. Reduzieren Sie dadurch die Typenvielfalt in Ihrer Produktion und die damit verbundenen Lager- und Prozesskosten.
Ausstattung/Optionen
  • IP64
  • Korrosionsgeschützt
  • Sperrluft
Hub pro Backe6 mm
Greifkraft740 N
Greifbackenlänge100 mm
IP-KlasseIP64
Gewicht2.4 kg
2x
Serie GPD5000
3-Backen-Zentrischgreifer
2x Details
1x
Serie WFR
Zubehör
1x Details
1x
Ausblasdüse
Zubehör
1x Details
6x
Universalbacke Aluminium
Zubehör
6x Details
4x
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
4x Details