Vorgängermodell FWR40L-00-A

Werkzeugwechsler
Serie FWR
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Handlingsgewicht max. | 13 [kg] |
Werkzeuggewicht max. | 5 [kg] |
Energieübertragung pneumatisch | 4 [Anzahl] |
Durchfluss je Überträger M5 | 170 [l/min] |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.8 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.3 [°] |
Betriebsdruck für Energieübertragung | -0.6 ... 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 1.19 [kgcm²] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP44 |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Anschlussflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Losteil-vorhanden-Abfrage
Über induktiven Näherungsschalter - Befestigung Energieelement
Direkte Anbindung, ohne Adapterplatten - Losteil
Zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelung
Manuelle Betätigung Automatische Betätigung mittels Ablagestation - Sperre für manuelle Betätigung (wahlweise)
Sicherheit gegen ungewünschtes Lösen - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich