HWR2031L

Werkzeugwechsler
Serie HWR2000
- Wechseln im Sekundentakt
Senken Sie Ihre Rüstkosten und minimieren Sie die Stillstandszeiten durch einen sekundenschnellen Wechsel Ihres Werkzeuges - Integrierte Luftübertrager
Zur Versorgung von pneumatischen Aktoren. Über optional erhältliche Energieelemente können weitere Medien übertragen werden. - Verlierschutz inklusive
Ein ungewolltes Herabfallen des Werkstückes ist ausgeschlossen - das bedeutet höchste Sicherheit für Mensch und Maschine
Technische Daten
| Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 31,5 |
| Antriebsart | manuell |
| Energieübertragung pneumatisch | 4 [Anzahl] |
| Energieübertragung elektrisch | optional |
| Durchfluss je Überträger | 150 [l/min] |
| Selbsthemmung beim Verriegeln | mechanisch |
| Wiederholgenauigkeit in Z | 0.01 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,02 [mm] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Massenträgheitsmoment | 0.1 [kgcm²] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.04 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Excenterbolzen zur Verriegelung
mit federunterstützter Einrastfunktion - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Befestigung Energieelement
- Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich - Losteil
Zur werkzeugseitigen Montage
Energieelemente
Übertragungsart Kommunikation
Übertragungsart elektrisch