F015-10-031

Fluiddämpfer
Serie Giganto

  • Der kompakte Giganto schafft es große Kräfte trotz seiner äußerst kleiner Bauform aufzunehmen. Sein Einsatzort liegt überall dort wo auf kurze Distanz eine hohe Masse abgebremst werden soll.
Technische Daten
TechnologieDefined Comfort
Dämpfer KennlinieLinear-ansteigend
Dämpfer Kraft340 [N]
Dämpfer Toleranz+40/-40 [N]
Dämpfer Geschwindigkeit50 [mm/s]
FreilaufNein
Dämpfer FederrückstellungJa
Dämpfer Farbe Gehäusegrau RAL7035
Dämpfer Deckelfarbegrau RAL7035
Dämpfer Ø Gehäuse10 [mm]
Dämpfer Gehäuselänge42 [mm]
Dämpfer Ø Kolbenstange2.3 [mm]
Dämpfer Anbindung Gehäuseohne Anbindung
Dämpfer Anbindung Kolbenstangeohne Kopf
AnwendungsumgebungStandard