MB-TB1-60-PU-18F

Faltenbalg
Serie MB
Technische Daten
| Durchmesser | 60 [mm] |
| Anzahl Falten | 1.5 |
| Faltenbalgtyp | oben mit Gewinde |
| Anschlussgewinde | G1/8" innen |
| Material | Polyurethan |
| Farbe | Grün |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |