MB-TB2-20-PU-18M

Faltenbalg
Serie MB
Technische Daten
| Durchmesser | 20 [mm] |
| Anzahl Falten | 2.5 |
| Faltenbalgtyp | oben mit Gewinde |
| Anschlussgewinde | G1/8" außen |
| Material | Polyurethan |
| Farbe | Grün |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |