ML-P32-S3

Sauglippe
Serie ML | Sauglippentyp: P

Durchmesser32 [mm]
MaterialSilikon
Shore-Härte30
FarbeTransluzent weiß
BauartSauglippe
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa10.59 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa20.9 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa25.7 [N]
Gewicht0.002 [kg]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS