ML-P40-N6

Sauglippe
Serie ML | Sauglippentyp: P
Technische Daten
| Durchmesser | 40 [mm] |
| Material | NBR |
| Shore-Härte | 60 |
| Farbe | Blau |
| Bauart | Sauglippe |
| Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 11.77 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 26.49 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 43.16 [N] |
| Gewicht | 0.008 [kg] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |