ML-U25-N6

Sauglippe
Serie ML | Sauglippentyp: U

Durchmesser25 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
FarbeBlau
BauartSauglippe
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa8.14 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa21.58 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa30.02 [N]
Gewicht0.001 [kg]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS