ML-U45-W3

Sauglippe
Serie ML | Sauglippentyp: U
Technische Daten
| Durchmesser | 45 [mm] |
| Material | Silikon lebensmittelecht |
| Shore-Härte | 30 |
| Farbe | Transluzent weiß |
| Bauart | Sauglippe |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 25.02 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 55.52 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 90.06 [N] |
| Gewicht | 0.003 [kg] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |