ML-U75-S3

Sauglippe
Serie ML | Sauglippentyp: U
Technische Daten
| Durchmesser | 75 [mm] |
| Material | Silikon |
| Shore-Härte | 30 |
| Farbe | Transluzent weiß |
| Bauart | Sauglippe |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 64.75 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 147.15 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 201.11 [N] |
| Gewicht | 0.014 [kg] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |