ML-XP20-S5

Sauglippe
Serie ML | Sauglippentyp: XP

Durchmesser20 [mm]
MaterialSilikon
Shore-Härte50
FarbeRot
BauartSauglippe
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa3.04 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa5.3 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa7.26 [N]
Gewicht0.002 [kg]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS