ML-XP50-W3

Sauglippe
Serie ML | Sauglippentyp: XP
Technische Daten
| Durchmesser | 50 [mm] |
| Material | Silikon lebensmittelecht |
| Shore-Härte | 30 |
| Farbe | Transluzent weiß |
| Bauart | Sauglippe |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 29.14 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 37.38 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 53.17 [N] |
| Gewicht | 0.009 [kg] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |