MB-MB4-40-S5

Faltenbalg
Serie MB
Technische Daten
| Durchmesser | 40 [mm] |
| Anzahl Falten | 4 |
| Faltenbalgtyp | mittig |
| Material | Silikon |
| Farbe | Rot |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |

| Durchmesser | 40 [mm] |
| Anzahl Falten | 4 |
| Faltenbalgtyp | mittig |
| Material | Silikon |
| Farbe | Rot |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |