ZPG2032-F-W

Vakuumejektor
Serie ZPG
- Leistungsstark
- Volumenstrom: 85 l/min - 343 l/min
- Luftverbrauch: 20 l/min - 194 l/min
- Vakuumlevel max.: -94 kPa
- Optimal für den Reinraum
Das Gehäuse überzeugt mit einer schmutzabweisenden Oberfläche. Ein integrierter Filter mit Selbstreinigungsfunktion sorgt für einen geringeren Wartungsaufwand und zusätzliche Effizienz.
Technische Daten
| Vakuumlevel max. | -90 [kPa] |
| Volumenstrom | 172 [l/min] |
| Vakuumfilter | Ja |
| Luftverbrauch bei 2,2 bar | 40 [l/min] |
| Luftverbrauch bei 4 bar | 64 [l/min] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Betriebsdruck max. | 7 [bar] |
| Gewicht | 0.09 [kg] |