ZGA130X1200-38-FS2

Vakuumgreifsystem
Serie ZGA
- Abmessungen: 80x150 mm - 300x1200 mm
- Leistungsstark
- Volumenstrom: 171 l/min - 2896 l/min
- Luftverbrauch: 208 l/min - 832 l/min
- Vakuumlevel max.: -85 kPa
- Kompatibel mit EPDM-Schaum und Magic Cups
- ESC-Valve Technologie für Saugen über Kopf
- Zulassungen: LABS / REACH / RoHS
Technische Daten
| Abmessungen | 130x1200 [mm] |
| Vakuumlevel max. | -75 [kPa] |
| Volumenstrom | 2896 [l/min] |
| Ventiltyp des Flächengreifers | Strömungswiderstand |
| Digitaler Vakuumschalter | Nein |
| Luftverbrauch bei 6 bar | 832 [l/min] |
| Dichtelement | Dichtschaummatte |
| Höhe des Dichtelements | 20 [mm] |
| Lochbild der Dichtschaummatte | Rund Ø12 |
| Luftregelventil | Nein |
| Abblasregelventil | Nein |
| Magnetventil | Nein |
| Rückschlagventil | Nein |
| Vakuumerzeugertyp | Vakuumkartusche |
| Vakuumkartuschentyp | ZVCL303 |
| Anzahl der Vakuumkartuschen | 8 |
| Stufenanzahl Vakuumkartusche | 3 |
| Druckluftanschluss | G1/4" innen |
| Anzahl der Druckluftanschlüsse | 1 |
| Leckageeigenschaft des Werkstücks | luftundurchlässig |
| Saugplatte austauschbar | Ja |
| Vakuumfilter | Ja |
| Geräuschpegel max. | 60 [dB] |
| Betriebsdruck max. | 7 [bar] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 9.4 [kg] |