Nachfolgeprodukt
Vakuumsauger
Serie ZF

NS50

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Sauger
Serie NS

Persönliche Daten
Nachricht
Saugkraft theoretisch157 [N]
Volumen8.4 [cm³]
Anschlussart2
Maß A3.5 [mm]
Maß D150 [mm]
Maß D219 [mm]
Maß H22 [mm]