NS85NA

Auslaufmodell
Hinweis zum Auslaufmodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Auslaufmodellen. Sie finden es weiterhin hier, um technische Informationen und Support zu erhalten. Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Sauger
Serie NS

Persönliche Daten
Nachricht
Saugkraft theoretisch454 [N]
Volumen30 [cm³]
Anschlussart2
Maß A3.5 [mm]
Maß D185 [mm]
Maß D219 [mm]
Maß H22 [mm]