SFK24SA
Auslaufmodell

Hinweis zum Auslaufmodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Auslaufmodellen. Sie finden es weiterhin hier, um technische Informationen und Support zu erhalten. Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Sauger
Serie SFK
Technische Daten
| Saugkraft theoretisch | 36 [N] |
| Hebekraft | 11 [N] |
| Volumen | 3.8 [cm³] |
| Anschlussart | 2 |
| Maß D1 | 24 [mm] |
| Maß D2 | 17 [mm] |
| Maß H min. | 13 [mm] |
| Maß H max. | 19 [mm] |