SG35L

Auslaufmodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Sauger
Serie SGF

Persönliche Daten
Nachricht
Saugkraft theoretisch75 [N]
Volumen3.2 [cm³]
Anschlussart2
Maß D135 [mm]
Maß D216 [mm]
Maß H15 [mm]