SGF85SA

Auslaufmodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Sauger
Serie SGF

Persönliche Daten
Nachricht
Saugkraft theoretisch441 [N]
Volumen30 [cm³]
Anschlussart2
Maß D185 [mm]
Maß D224.5 [mm]
Maß H28 [mm]