SM4SI
Vorgängermodell

Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
Sauger
Serie SM
Technische Daten
| Saugkraft theoretisch | 1 [N] |
| Volumen | 0.01 [cm³] |
| Anschlussart | 4/6 |
| G1 | M4 |
| Maß D1 | 4 [mm] |
| Maß H | 6 [mm] |
| Maß L | 10 [mm] |