ZB10-WS
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
Durchmesser10 [mm]
MaterialSilikon lebensmittelecht
Shore-Härte55
Hub3 [mm]
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa1.47 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa3.34 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa4.91 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.15 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa0.34 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa0.5 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent weiß
Volumen0.48 [cm³]
Gewicht0.001 [kg]