ZB110B-N-12F

Faltenbalgsauger
Serie ZB
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 110 [mm] |
| Material | NBR |
| Shore-Härte | 60 |
| Farbe | Schwarz |
| Anschlussgewinde | G1/2" innen |
| Bauart | Faltenbalgsauger |
| Saugerform | rund |
| Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
| Hub | 33.5 [mm] |
| Volumen | 310 [cm³] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 137.05 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 343.35 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 461.46 [N] |
| Gewicht | 0.29 [kg] |