ZB110B-N-12F-M

Faltenbalgsauger
Serie ZB

  • Durchmesser: 5 mm - 150 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für ebene und gewölbte Oberflächen
    • Universell einsetzbar
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
    • Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
Durchmesser110 [mm]
MaterialNBR
AnschlussgewindeG1/2" innen
FiltertypMesh-Filter
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa13.97 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa35 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa47.04 [kg]
Shore-Härte60
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Volumen310 [cm³]
Gewicht0.286 [kg]