ZB12-N
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
Durchmesser12 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
Hub4.5 [mm]
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa1.96 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa4.02 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa6.08 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.2 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa0.41 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa0.62 [kg]
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Volumen0.59 [cm³]
Gewicht0.002 [kg]