ZB17-S-18F
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
Durchmesser17 [mm]
MaterialSilikon
Shore-Härte55
Anschlussge­windeG1/8" innen
Hub5 [mm]
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa3.92 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa7.85 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa9.81 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.4 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa0.8 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa1 [kg]
Saugerformrund
FarbeRot
Volumen1.5 [cm³]
Gewicht0.005 [kg]