ZB17-WS

Faltenbalgsauger
Serie ZB

  • Durchmesser: 5 mm - 150 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für ebene und gewölbte Oberflächen
    • Universell einsetzbar
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
    • Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser17 [mm]
MaterialSilikon lebensmittelecht
Shore-Härte55
Hub5 [mm]
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa3.92 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa7.85 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa9.81 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.4 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa0.8 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa1 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent weiß
Volumen1.5 [cm³]
Gewicht0.001 [kg]