ZB20-N-18F
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
Durchmesser20 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
Anschlussge­windeG1/8" innen
Hub6.5 [mm]
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa5.89 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa9.81 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa13.93 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.6 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa1 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa1.42 [kg]
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Volumen2.7 [cm³]
Gewicht0.007 [kg]