ZB20-N-M5F18M-M

Faltenbalgsauger
Serie ZB
- Durchmesser: 5 mm - 150 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 20 [mm] |
| Material | NBR |
| Shore-Härte | 60 |
| Anschlussgewinde | M5 innen - G1/8" außen |
| Hub | 6.5 [mm] |
| Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
| Filtertyp | Mesh-Filter |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 5.89 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 9.81 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 13.93 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.6 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 1 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 1.42 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Schwarz |
| Volumen | 2.7 [cm³] |
| Gewicht | 0.006 [kg] |