ZB20-S-M5F18M

Faltenbalgsauger
Serie ZB
- Durchmesser: 5 mm - 150 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
Durchmesser | 20 [mm] |
Material | Silikon |
Anschlussgewinde | M5 innen - G1/8" außen |
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.6 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 1 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 1.42 [kg] |
Shore-Härte | 55 |
Saugerform | rund |
Farbe | Rot |
Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
Volumen | 2.7 [cm³] |
Gewicht | 0.012 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen