ZB20-WS

Faltenbalgsauger
Serie ZB

  • Durchmesser: 5 mm - 150 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für ebene und gewölbte Oberflächen
    • Universell einsetzbar
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
    • Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
Durchmesser20 [mm]
MaterialSilikon lebensmittelecht
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.6 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa1 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa1.42 [kg]
Shore-Härte55
Saugerformrund
FarbeTransluzent weiß
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Volumen2.7 [cm³]
Gewicht0.003 [kg]