ZB30-PU-14M

Faltenbalgsauger
Serie ZB
- Durchmesser: 5 mm - 150 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
Durchmesser | 30 [mm] |
Material | Polyurethan |
Anschlussgewinde | G1/4" außen |
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 1.22 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 2.24 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 2.42 [kg] |
Shore-Härte | 60 |
Saugerform | rund |
Farbe | Transluzent orange |
Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
Volumen | 10 [cm³] |
Gewicht | 0.014 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen