ZB30-WS-18M
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
Durchmesser30 [mm]
MaterialSilikon lebensmittelecht
Shore-Härte55
Anschlussge­windeG1/8" außen
Hub13 [mm]
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa11.97 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa21.97 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa23.74 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa1.22 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa2.24 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa2.42 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent weiß
Volumen10 [cm³]
Gewicht0.012 [kg]