ZB30M-N
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
Durchmesser30 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa14.72 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa25.51 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa38.26 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa1.5 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa2.6 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa3.9 [kg]
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Volumen10 [cm³]
Gewicht0.01 [kg]