ZB40-PU-18M
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
Durchmesser40 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
Anschlussge­windeG1/8" außen
Hub10 [mm]
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa21.97 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa38.95 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa49.05 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa2.24 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa3.97 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa5 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent orange
Volumen15 [cm³]
Gewicht0.017 [kg]