ZB40-PU-18M-M

Faltenbalgsauger
Serie ZB

  • Durchmesser: 5 mm - 150 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für ebene und gewölbte Oberflächen
    • Universell einsetzbar
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
    • Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser40 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
Anschlussge­windeG1/8" außen
Hub10 [mm]
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
FiltertypMesh-Filter
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa21.97 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa38.95 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa49.05 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa2.24 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa3.97 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa5 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent orange
Volumen15 [cm³]
Gewicht0.018 [kg]
Faltenbalgsauger
Vakuumsauger
Details