ZB40-WS
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
Durchmesser40 [mm]
MaterialSilikon lebensmittelecht
Shore-Härte55
Hub10 [mm]
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa21.97 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa38.95 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa49.05 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa2.24 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa3.97 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa5 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent weiß
Volumen15 [cm³]
Gewicht0.013 [kg]