ZB5-N-M5M
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
Durchmesser5 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
Anschlussge­windeM5 außen
Hub2 [mm]
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.29 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa0.78 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa0.98 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.03 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa0.08 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa0.1 [kg]
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Volumen0.05 [cm³]
Gewicht0.002 [kg]