ZB50-N

Faltenbalgsauger
Serie ZB

  • Durchmesser: 5 mm - 150 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für ebene und gewölbte Oberflächen
    • Universell einsetzbar
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
    • Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
Durchmesser50 [mm]
MaterialNBR
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa3.36 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa6.63 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa8.36 [kg]
Shore-Härte60
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Volumen32 [cm³]
Gewicht0.022 [kg]