ZB50-N-38M-M

Faltenbalgsauger
Serie ZB

  • Optimale Geometrie
    • Für ebene und gewölbte Oberflächen
    • Universell einsetzbar
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser50 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
FarbeSchwarz
Anschlussge­windeG3/8" außen
FiltertypMesh-Filter
BauartFaltenbalgsauger
Saugerformrund
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Hub14.5 [mm]
Volumen32 [cm³]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa32.96 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa65.04 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa82.01 [N]
Gewicht0.041 [kg]
Faltenbalgsauger
Vakuumsauger
Details