ZB50-PU-18F

Faltenbalgsauger
Serie ZB
- Durchmesser: 5 mm - 150 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 50 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Shore-Härte | 60 |
| Anschlussgewinde | G1/8" innen |
| Hub | 14.5 [mm] |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 32.96 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 65.04 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 82.01 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 3.36 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 6.63 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 8.36 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent orange |
| Volumen | 32 [cm³] |
| Gewicht | 0.037 [kg] |