ZB50-PU-18F-M
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
Durchmesser50 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
Anschlussge­windeG1/8" innen
Hub14.5 [mm]
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
FiltertypMesh-Filter
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa32.96 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa65.04 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa82.01 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa3.36 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa6.63 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa8.36 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent orange
Volumen32 [cm³]
Gewicht0.038 [kg]