ZB50-WS-18F-M

Faltenbalgsauger
Serie ZB
- Durchmesser: 5 mm - 150 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
Durchmesser | 50 [mm] |
Material | Silikon lebensmittelecht |
Anschlussgewinde | G1/8" innen |
Filtertyp | Mesh-Filter |
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 3.36 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 6.63 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 8.36 [kg] |
Shore-Härte | 55 |
Saugerform | rund |
Farbe | Transluzent weiß |
Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
Volumen | 32 [cm³] |
Gewicht | 0.036 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen