ZB50M-N

Faltenbalgsauger
Serie ZB
- Durchmesser: 5 mm - 150 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 50 [mm] |
| Material | NBR |
| Shore-Härte | 60 |
| Hub | 36.5 [mm] |
| Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 31.39 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 77.5 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 103.01 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 3.2 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 7.9 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 10.5 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Schwarz |
| Volumen | 32 [cm³] |
| Gewicht | 0.029 [kg] |