ZB6X-N-M5M
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
Durchmesser6 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
Anschlussge­windeM5 außen
Hub3.5 [mm]
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.49 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa1.08 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa1.37 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.05 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa0.11 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa0.14 [kg]
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Volumen0.09 [cm³]
Gewicht0.003 [kg]