ZB6X-WS

Faltenbalgsauger
Serie ZB
- Durchmesser: 5 mm - 150 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 6 [mm] |
| Material | Silikon lebensmittelecht |
| Shore-Härte | 55 |
| Hub | 3.5 [mm] |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.49 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 1.08 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 1.37 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.05 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.11 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.14 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent weiß |
| Volumen | 0.09 [cm³] |
| Gewicht | 0.001 [kg] |