ZB75-N-12F-M

Faltenbalgsauger
Serie ZB

  • Durchmesser: 5 mm - 150 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für ebene und gewölbte Oberflächen
    • Universell einsetzbar
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
    • Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser75 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
Anschlussge­windeG1/2" innen
Hub22 [mm]
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
FiltertypMesh-Filter
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa75.05 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa167.16 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa226.22 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa7.65 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa17.04 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa23.06 [kg]
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Volumen110 [cm³]
Gewicht0.12 [kg]
Faltenbalgsauger
Vakuumsauger
Details